피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RLM3A-A01/20N-D12K1
Duplomatic
Group 6: MODULAR VALVES
66 260 RLM3 Electric fast/slow speed selection valve - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/06_modular_valves/66260/rlm_asmtab.prj},{NB=RLM3A-A01/20N-D12K1},{IDNR=},{TIPO=RL},{MV=M},{DN=3=Size ISO 4401-03 (CETOP 03)},{A=A},{ST=A},{FR=01},{SN=20},{GU=N},{CT=D12},{K=K1},{CM=},{PPATH=rlm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
RLM3 - Electric fast/slow speed selection valve - ISO 4401-03 (CETOP 03)
Bill of material
RLM3A-A01/20N-D12K1
Type
RL
Modular version
M
Nominal size
3 = ISO 4401-03 (CETOP 03)
Adjustments
A = adjustment on chamber A of the actuator
T = adjustment on discharge T of the directional solenoid valve
A = adjustment on chamber A of the actuator
T = adjustment on discharge T of the directional solenoid valve
Solenoid valve type
A = normally open solenoid valve
C = normally closed solenoid valve
A = normally open solenoid valve
C = normally closed solenoid valve
Flow adjusment range
01 = 1 l/min
04 = 4 l/min
10 = 10 l/min
16 = 16 l/min
22 = 22 l/min
30 = 30 l/min
01 = 1 l/min
04 = 4 l/min
10 = 10 l/min
16 = 16 l/min
22 = 22 l/min
30 = 30 l/min
Series No.
20
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
Coil type
D12 = 12 V direct current (standard)
D24 = 24 V direct current (standard)
D110 = 110 V DC
D220 = 220 V DC
D00 = valve without coil
D12 = 12 V direct current (standard)
D24 = 24 V direct current (standard)
D110 = 110 V DC
D220 = 220 V DC
D00 = valve without coil
Coil electrical connection
K1 = plug for connector type DIN 43650 (standard)
K2 = plug for connector type AMP JUNIOR
K4 = outgoing cables
WK7 = plug for connector type DEUTSCH DT04-2P male
WK8 = plug for connector type AMP SUPER SEAL
K1 = plug for connector type DIN 43650 (standard)
K2 = plug for connector type AMP JUNIOR
K4 = outgoing cables
WK7 = plug for connector type DEUTSCH DT04-2P male
WK8 = plug for connector type AMP SUPER SEAL
Manual override
-
CM = manual override
-
CM = manual override
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성