피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50
Schiedel
Stainless steel system
PMSA50 Ø150-Ø200
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/pmsa50/pipe_2.prj},{NB=Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50(a)(400)(141924)},{MAT=141924},{EAN=4051921569561},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,NO},{SYS=PMSA50},{SAP=Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=350},{D1=250},{D2=300},{A=455},{NL=500},{ML=444},{SL=GY},{WG=6.15},{SHORT=200/500/0,6/444/GY/PMSA50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Pipe 500mm - PMSA 50
Bill of material
Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50
Material
141924
141924
EAN/UPC-Code
4051921569561
4051921569561
System
PMSA50
Shorttext
Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50
Pipe 200/500/0,6/444/GY/PMSA50
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
200
200
mm
ext Ø
350
350
mm
A
455
mm
Nominal length
500
mm
Material/Liner
444
Surface liner
GY
GY
Weight
6.15
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성