피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
PASUS-50-50-0.8
Misumi
誘명꽣
커버판넬/펀칭 메탈
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/41_cover_panels/pasus.prj},{NB=PASUS-50-50-0.8},{TP=Standard Type},{MAT=304 Stainless Steel},{FM=1},{A=50},{B=50},{T=0.8},{ALT7=},{ALT8=},{CCA=0},{ALT9=},{CCB=0},{ALT10=},{CCC=0},{ALT11=},{CCD=0},{ALT12=},{CRA=0},{ALT13=},{CRB=0},{ALT14=},{CRC=0},{ALT15=},{CRD=0},{ALT1=},{CN=0},{ALT2=},{ZM=0},{ALT3=},{XM=0},{ALT4=},{XYM=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PASUS, PMSUS, PHSUS - 스테인리스판넬-표준타입
BOM
PASUS-50-50-0.8
형번
PASUS-50-50-0.8
타입선택
표준타입
재질
SUS 304
마무리방향
단면#400연마
단면경면마무리(#800연마,연마자국없음)
One Side Brushed Mark Type
단면#400연마
단면경면마무리(#800연마,연마자국없음)
One Side Brushed Mark Type
A지정 1mm단위
mm
값 입력 A
A지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
B 지정1mm단위
mm
T 선택
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0
2.5
3.0
mm
Same Size Chamfer at Four Corners
w/o Same Size Chamfer at Four Corners
with ACC (Same Size Chamfer at Four Corners (Corner 5mm Cut))
with ACR (Same Size Chamfer at Four Corners (Corner 5mm Radius))
w/o Same Size Chamfer at Four Corners
with ACC (Same Size Chamfer at Four Corners (Corner 5mm Cut))
with ACR (Same Size Chamfer at Four Corners (Corner 5mm Radius))
CCA (Corner Cut)
CCA(코너커트)없음
CCA(코너커트)있음
CCA(코너커트)없음
CCA(코너커트)있음
CCA 지정5mm단위
mm
CCB (Corner Cut)
CCB(코너커트)없음
CCB(코너커트)있음
CCB(코너커트)없음
CCB(코너커트)있음
CCB 지정5mm단위
mm
CCC (Corner Cut)
CCC(코너커트)없음
CCC(코너커트)있음
CCC(코너커트)없음
CCC(코너커트)있음
CCC 지정5mm단위
mm
CCD (Corner Cut)
CCd(코너커트)없음
CCd(코너커트)있음
CCd(코너커트)없음
CCd(코너커트)있음
CCD 지정5mm단위
mm
CRA (코너R가공)
CRA (코너R가공)없음
CRA (코너R가공)있음
CRA (코너R가공)없음
CRA (코너R가공)있음
R for CRA 5mm Increment
0
0
mm
CRB (코너R가공)
CRB (코너R가공)없음
CRB (코너R가공)있음
CRB (코너R가공)없음
CRB (코너R가공)있음
R for CRB 5mm Increment
0
0
mm
CRC (코너R가공)
CRC (코너R가공)없음
CRC (코너R가공)있음
CRC (코너R가공)없음
CRC (코너R가공)있음
R for CRC 5mm Increment
0
0
mm
CRD (코너R가공)
CRd (코너R가공)없음
CRd (코너R가공)있음
CRd (코너R가공)없음
CRd (코너R가공)있음
R for CRD 5mm Increment
0
0
mm
4코너 릴리프 커트
CN(4코너릴리프커트)없음
CN(4코너릴리프커트)있음
CN(4코너릴리프커트)없음
CN(4코너릴리프커트)있음
CN=지정1mm단위
0.000
0.000
mm
일변밴딩
ZM (일변밴딩)없음
ZM(단면밴딩)있음
ZM (일변밴딩)없음
ZM(단면밴딩)있음
ZM
0.000
0.000
좌우밴딩
XM (좌우밴딩)없음
XM(좌우구밴딩)있음
XM (좌우밴딩)없음
XM(좌우구밴딩)있음
XM=지정1mm단위
0
0
mm
4방향밴딩
XYM (4방향밴딩)없음
XYM(4방향밴딩)있음
XYM (4방향밴딩)없음
XYM(4방향밴딩)있음
XYM=지정1mm단위
0
0
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성