??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
P9-***-40-M4N - 折叠拉手
明细表
P9-096-40-M4N-11
型号
尺寸 LF
5.5 mm
尺寸 H
40 mm
尺寸 H'
36 mm
尺寸 h
13.3 mm
直径 A
6.4 mm
直径 D
12 mm
尺寸 L
mm
尺寸 L1
mm
容许负载
600 N
质量
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型