??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
NETSJ - 네트 플레이트
BOM
NETSJ1-6.4-A100-B100-G
형번
NETSJ1-6.4-A100-B100-G
재질
고밀도 폴리에틸렌
내열(섭씨온도)
-60~120
번호
1-6.4
A지정 1mm단위
mm
값 입력 A
A지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
B 지정1mm단위
mm
색상
G (그린)
T
2.0 mm
X
6.4 mm
Y
6.4 mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드