피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Stern
생성됨: 06.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Stern
SH - 63 /45 x 1 - MT2 - 40
Stern
Hydraulic Cylinders ISO 6020-2 Serie SH
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{stern/cyl_iso_6020_2_sh/mono_stelo/mono_05_asmtab.prj},{NB=SH - 63 /45 x 1 - MT2 - 40SH1032300000000},{SIZE=63},{MM=45},{CORSA1=5000},{WHSTD=32},{AX=45},{A1X=28},{B=60},{E=90},{D=30},{G=55},{J=45},{CX=30},{EP=19},{EX=22},{LT=38},{MS=40},{TC=89},{TD=32},{TL=25},{TT=90},{UT=139},{VD=13},{PJ1=80},{TG=64.3},{XOX=206},{YX=71},{ALFA=6},{XGX=70},{VD1=11},{R=65},{S=18},{TO=117},{UO=140},{FB=13.5},{E1=90},{LH=44},{SB=18.0},{SSX=86},{ST=26.0},{SW=17},{TS=124},{US=160},{XSX=65},{XJX=149},{ZAX=168},{ZK=38},{SP=40},{TM=100},{UM=150},{UW=95},{XVMIN=123},{XVC=103},{SER=SH},{CORSA=1.0},{CORSAX=0.0},{TDS=1},{TDT=1},{WH=32},{SA=3},{GUA=1},{MAT=},{FL=},{DIS=0},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=4},{PSA2=3},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=0},{CON2=0},{ASX=0},{ADX=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Stern
Description
MT2 - Cap trunnion
Bill of material
SH - 63 /45 x 1 - MT2 - 40
LINA
SH - 63 /45 x 1 - MT2 - 40
Series
Type SH (160 bar)
Type SHM (210 bar)
Type SH (160 bar)
Type SHM (210 bar)
Type
MT2
Bore Ø
63
63
mm
Rod Ø
45
45
mm
Stroke
mm
값 입력 CORSA
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Cushioning
0A - Without cushioning
1A - Rear cushioning
2A - Front cushioning
3A - Cushioning on both ends
0A - Without cushioning
1A - Rear cushioning
2A - Front cushioning
3A - Cushioning on both ends
Rod threading
0R - Standard male rod threading
1R - Special - Light male rod threading
0R - Standard male rod threading
1R - Special - Light male rod threading
Dimension of rod extension
mm
값 입력 WH
Dimension of rod extension
mm
cm
inch
ft
확인
Seals
0J - Standard
1J - Low friction seals
2J - Viton
0J - Standard
1J - Low friction seals
2J - Viton
Rod material
0V - C45 Chrome plated
1V - Steel with Chrome-Niquel
2V - Stainless steel 1.4021 chromed
3V - C45 with ceramic bath
4V - C50 tempered and chromed
5V - 42 Cr Mo 4 chromed plated
6V - 1.4301 chromed plated
0V - C45 Chrome plated
1V - Steel with Chrome-Niquel
2V - Stainless steel 1.4021 chromed
3V - C45 with ceramic bath
4V - C50 tempered and chromed
5V - 42 Cr Mo 4 chromed plated
6V - 1.4301 chromed plated
Fluid
0F - Mineral oil HH, HL, HLP, HM, HV
1F - Water glycol HFC
2F - Phosphate ester HFD-R
3F - Oil in water emulsion 95/5 HFA.
4F - Water in oil emulsion 60/40 HFB
0F - Mineral oil HH, HL, HLP, HM, HV
1F - Water glycol HFC
2F - Phosphate ester HFD-R
3F - Oil in water emulsion 95/5 HFA.
4F - Water in oil emulsion 60/40 HFB
Spacers
0
2
4
6
8
0
2
4
6
8
Spacers info
0D = Without spacer (Stroke from 0÷1000mm.)
Position of front connection
1
2
3
4
1
2
3
4
Position of rear connection
1
3
1
3
Position of front cushioning
0
0
Position of rear cushioning
0
0
Position of front air bleed
4
2
3
4
2
3
Position of rear air bleed
3
3
Rod accessory
No
BK - 1 Rod eye with spherical bearing
BK - 6 Plain rod clevis
No
BK - 1 Rod eye with spherical bearing
BK - 6 Plain rod clevis
Accessory code
-
Rear accessory
No
BK - 15 Trunnion bracket
No
BK - 15 Trunnion bracket
Accessory code
-
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성