??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 432042 - Charnière marine - Inox 316
Bill of material
Béné Inox 432042-36X38
Référence
432042-36X38
AXB
36 x 38
C
2 mm
D
5 mm
S
6.7 mm
NBR
4
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models