??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 232017 - Square hinge rolled knuckle - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 232017-50REO
Référence
232017-50REO
HXL
50 X 50 O mm
E
10 mm
F
30 mm
G
\ mm
I
9 mm
Epaisseur
2 mm
Nb de trous
4 (Ø5)
OPTION
Ouverture par ressort
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models