??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kabelschlepp
Description
MK 0950 - MK-Series
Bill of material
MK 0950.45.RD.140-665 FU/MU
Article number
MK 0950.45.RD.140-665 FU/MU
Series
MK 0950
Installation variants
Inner link width
mm
Введите значение для BI
Inner link width
mm
cm
inch
ft
Outer link width
84 mm
Inner height
58 mm
Outer link height
80 mm
Chain length
665 mm
Stay variant
RD
Bending radii
mm
Travel length
mm
Введите значение для LS
Travel length
mm
cm
inch
ft
Fixed point offset
mm
Введите значение для LV
Fixed point offset
mm
cm
inch
ft
Position moving point
mm
Введите значение для ESP
Position moving point
mm
cm
inch
ft
Fixed point connector
Driver connector
Strain relief, fixed end
Strain relief, moving end
Connection height
360
Pitch
95 mm
Module designation
-
Standard/Ultra abrasion proof/Offroad
Chain height with glide shoes
0.0 mm
Info PDF
PDF Catalog
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей