피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63790701
MÄDLER
Drive Element
Clevis Joints, Clevises and Snap-On-Bolts Typ ES
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/sl_sicherung_vz.prj},{NB=63790701},{ARTNR=63790701},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Federstahl verzinkt},{NG=8},{B=14},{H1=17.5},{H2=8.0},{A=4.0},{S=0.5},{FAX=3.6},{GEW=0.109},{MB=Maße für Bolzen},{D1=8},{D2=6.0},{M=0.94},{N=3.5},{Z=1.00},{L1=6.0},{R1=0.94},{W=315.0},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SL-SI-STVZ - SL Retainers, Steel zinc-plated
Bill of material
63790701
Product No.
63790701
63790701
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
Material Short description
Steel zinc-plated
Material
Spring Steel, zinc-plated
Nominal size
8
8
mm
b
14
14
mm
h1
17.5
17.5
mm
h2
8.0
8.0
mm
a≈
4.0
4.0
mm
s
0.5
0.5
mm
Fax - Max. Permissible axial force statically on a shaft with a strength of min. 500 N/mm²
3.6
3.6
kN
Weight
0.109
0.109
kg/100
d1 - h11
8
8
mm
d2 - h11
6.0
6.0
mm
m +0.1
0.94
0.94
mm
n
3.5
3.5
mm
z
1.00
1.00
mm
Customs tariff number
84879059
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성