??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
MAE-SK-PF-DIN6885A-KLR-ST - Boîte d'assortiment de clavettes DIN 6885 forme A et de bagues de serrage fendues
Nomenclature
61800000
N° art.
61800000
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
Produit multimatériaux
Matériau
Clavettes en acier C45K, bagues de serrage fendues en acier bruni.
Remarque
Le nombre / la quantité de pièces dépend de la taille respective. Voir la page du catalogue.
Boîte d'assortiment
Clavettes DIN 6885 forme A et bagues de serrage fendues
Contenu
316 pièces
Tailles Clavettes
3x3x12/20, 4x4x15/20, 5x5x15/20/25/30, 6x6x30/40, 8x7x25/40 et 10x8x40
Nombre de clavettes
10,15, 20, 30 et 40 Stück
Tailles Bagues de serrage
Ø-6, Ø-8, Ø-10 et Ø-12
Nombre de bagues de serrage
4, 5 et 8 Stück
Poids
2.05 kg
Numéro de tarif douanier
73182900
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !