??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
MAE-PR-ZST-SV-M3-ST-VZGUG - Präzisions-Zahnstangen aus Stahl 16MnCr5, schräg verzahnt, Verzahnung gehärtet und geschliffen, Modul 3
Stückliste
25360501
Artikel-Nr.
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
Material Kurzbezeichnung
Stahl
Material
Stahl 16MnCr5 (1.7131), eingesetzt und Verzahnung induktiv gehärtet auf ca. 60 HRC, allseitig geschliffen, Verzahnungsqualität 6h25
Hinweis
* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.
Ausführung Montage
Für fortlaufende Montage abgelängt
Schrägungsrichtung
Schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42"
Ausführung
Modul
3
L1
mm
L2
10.3 mm
Zähnezahl
mm
b
29 mm
hk
29 mm
h0
26 mm
f
2 mm
a
mm
l
mm
Anzahl Bohrungen
h
mm
d1
mm
d2
mm
t
mm
a1
mm
l1
mm
d3
mm
GTf / 300 1) - siehe Katalogseite
0.024 mm
Fu*
15000 N
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84839089
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen