??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
M6 / SM6 - Hook
Bill of material
KVT M6-25x25
Orderspecification
M6-25x25
Diameter / Length
4.75mm / 25mm x 25mm
Diameter
4.75 mm
Length
25 mm
Material
Steel, galvanized
Square head
32 x 32 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей