??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
M.2000-SWM-F2.5 - Handles with monostable electrical switch
Bill of material
Handle with monostable electrical switch M.2000/180-SWM-1NC+1NO-RGY-F2.5
Code
Description
L
212.5 mm
f±1
180 mm
d
M6
f1
29 mm
h
70 mm
h1
65 mm
B
24 mm
b1
35 mm
l1
113 mm
l2
20 mm
p
12 mm
F1
700 N
F2
2000 N
F1
7 J
F2
6 J
Weight
410 g
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés