您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
SFC KOENIG LK 952-060
SFC KOENIG
KOENIG EXPANDER
LK-密封堵头
Powered by
CAD模型選擇
{sfckoenig/koenig_expander/lk/lk952.prj},{NB=SFC KOENIG LK 952-060 (0)},{IDNR=},{TYPE=LK 952-060},{M1=DIN 1.0403},{M2=DIN 1.0718},{FORM=0},{D1=6.000},{L1=5.000},{D2=3.400},{L2=66.000},{D3=6.000},{L3=7.400},{D4=4.800},{L4=5.300},{GV=5.300},{GM=0.890},{INFO=Infotext},{A=3.100},{B=3.600},{C=4.400},{F=0.200},{N=6.000},{ANG1=11.000},{ANG2=145.000},{ANG3=90.000},{ANG4=30.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
LK 952-特殊尺寸 - Sealing Plug LK
明细表
SFC KOENIG LK 952-060
Identnumber
TYPE
LK 952-060
LK 952-060
套筒材质
DIN 1.0403
芯轴材质
DIN 1.0718
DIN 1.0718
FORM
预装
安装
预装
安装
D1
6.000
6.000
mm
L1
5.000
5.000
mm
D2
3.400
3.400
mm
L2
66.000
66.000
mm
D3
6.000
6.000
mm
L3
7.400
7.400
mm
D4
4.800
4.800
mm
L4
5.300
5.300
mm
砝码预装
5.300
5.300
g
砝码安装
0.890
0.890
g
信息文本
Information
Infotext
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型