您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
LHS12
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
L-Balls
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/l_balls/lhs.asmtab.prj},{NB=LHS12},{IDNR=},{ORDER1=LHS 12},{ORDER=LHS12},{RID=G_50},{STDRT=12},{DESCR=LHS},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{MASS=160},{S=M12x1.75},{NDM=12.000},{P1=1.750},{V=12},{D=32.0},{B=12.00},{L=66.0},{L1=50},{L2=27},{SL1=6.5},{W=19},{D1=17.5},{D2=22},{LL=61.0},{P=17},{LL1=20.0},{LL2=30.0},{LL3=20},{SDK=22.225},{V1=13.5},{V2=15.7000},{L3=32.250},{L4=35.0},{LL4=5.5},{LL5=7.7},{LL6=7.7},{LL7=11.2109},{OH=3.5},{R1=20},{R2=1.10},{C1=1.812},{C2=1.0},{AA=106.0808},{BB=140},{CS=12400},{S1=12},{SS1=10.25},{SS2=10.25},{PP=1.75},{KOH=0.9},{LX=30},{SC=1},{VERS=1},{PPATH=lhs.asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
LHS
Bill of material
LHS12
Order Number
LHS12
LHS12
Mass
160
160
g
Thread
M12x1.75
M12x1.75
Diameter
12
12
mm
Diameter
32.0
32.0
mm
Selection
12.00
12.00
mm
Total Lenght
66.0
66.0
mm
Dimension
50
50
mm
Lenght
27
27
mm
Dimension
6.5
6.5
mm
Width
19
19
mm
Diameter
17.5
17.5
mm
Diameter
22
22
mm
Total Lenght
61.0
61.0
mm
Width
17
17
mm
Dimension
20.0
20.0
mm
Dimension
30.0
30.0
mm
Lenght
20
20
mm
Diameter of Ball
22.225
22.225
mm
Static load capacity
12400
12400
N
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型