??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Boteco
Description
L747 - 28mm. WINGNUT WITH THREADED INSERT
Bill of material
L74728.TM0401
Art.
L74728.TM0401
A
28 mm
B
13 mm
H
13 mm
m
3 mm
c
10 mm
d
11 mm
d3
8 mm
h3
0.5 mm
d1
Q
8 mm
Weight
4 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей