您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
KM45 10 A +340 N 0 -0 0 40
PMI
致動器
KM45
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/mono_stage/km45/km45_asmtab.prj},{NB=KM45 10 A +340 N 0 -0 0 40 (00)},{IDNR=},{MOD=KM45},{BSL=10},{CNT=A},{RL=340},{AG=N},{WWM=0},{WWC=0},{SS=0},{TMBT=40},{STM=},{CST=},{POS1=0},{POS2=0},{PPATH=assembly/km45_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
KM45 - 致動器
明細表
KM45 10 A +340 N 0 -0 0 40
型號
KM45
螺桿導程
10
20
10
20
滑塊類型
A: 單一標準長滑塊螺帽
B: 雙標準長滑塊螺帽
C: 單一短型滑塊螺帽
D: 雙短型滑塊螺帽
A: 單一標準長滑塊螺帽
B: 雙標準長滑塊螺帽
C: 單一短型滑塊螺帽
D: 雙短型滑塊螺帽
軌道長度
340.000
440.000
540.000
640.000
740.000
840.000
940.000
340.000
440.000
540.000
640.000
740.000
840.000
940.000
mm
精度等級
普通級
精密級
普通級
精密級
是否有馬達
無
配備馬達
無
配備馬達
是否有防護罩
無
防護罩
伸縮防護罩
無
防護罩
伸縮防護罩
傳感器規格
無
感應器軌道
光電式感應器(3個) - EE-SX671
光電式感應器(3個) - EE-SX674
近接感應器a接觸(3個)
近接感應器b接觸(3個)
近接感應器a接觸(1個)、b接觸(2個)
無
感應器軌道
光電式感應器(3個) - EE-SX671
光電式感應器(3個) - EE-SX674
近接感應器a接觸(3個)
近接感應器b接觸(3個)
近接感應器a接觸(1個)、b接觸(2個)
馬達連接法蘭
40
4A
4D
4H
4I
4J
40
4A
4D
4H
4I
4J
表面處理方式
黒鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
染黑(標準品)
黑鉻(PS-C)
無電解鎳
黒鉻+特殊氟樹脂(PS-CF)
染黑(標準品)
黑鉻(PS-C)
無電解鎳
特殊記號
無
A1
無
A1
滑塊位置
mm
Enter value for POS1
滑塊位置
mm
cm
inch
ft
確定
滑塊位置
0.000
0.000
mm
尺寸
70
mm
尺寸
3
mm
尺寸
70
mm
尺寸
2
mm
尺寸
437
mm
重量
6.78
kg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型