??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 82
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
KLM - Moduł liniowy
Lista materiałowa
SCHUNK-0314026 KLM 100-H100
Identyfikator
Opis
Rozmiar
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
EPLAN Data Portal
Suwak pozycja
Przełącznik zbliżeniowy (opcjonalnie na zamówienie)
Dokładna regulacja po stronie tłoka
Dokładna regulacja po stronie tłoczyska
obliczony skok
Ogranicznik pośredni
INFO ZZA
-
Skok pośredni, po stronie tłoka
Skok pośredni, po stronie pręta
Skok
mm
siła wysuwania
N
siła wycofania
N
Powtarzalność
mm
Średnica tłoka
mm
Średnica pręta
mm
Min./maks. ciśnienie robocze
3/8 bar
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
zużycie cieczy podczas skoku o długości 10 mm
cm^3
Długość całkowita
mm
Stopień ochrony IP
Min./maks. temperatura otoczenia
5/60 °C
Ciężar
kg
Koncepcja napędu
Siłowniki z tłoczyskami
Długość L
mm
Stroke loss of nominal stroke (on the rod side)
mm
Static holding force
N
Max. axial play of the clamping
mm
Min. release pressure
bar
Numer taryfy celnej
84289090
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD