??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2054 - Swing clamps, heavy
Bill of material
K2054.1061
Order No.
values range
mm
Version
swivel to the right
Form
width
90 mm
Distance
70 mm
width
mm
diameter
11 mm
thread
mm
Clamping stroke
80 mm
Distance
139 mm
Stroke
11 mm
height
15 mm
height
30 mm
height
29 mm
width
mm
Distance
mm
Distance
mm
width
50 mm
Schwenkhub
11 mm
Clamping stroke
10 mm
width across flats
19 mm
Anziehdrehmoment max.
Nm
Clamping force
kN
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models