??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2009 - Plain bearings Ø30 type I
Bill of material
K2009.30
Bestellnummer
K2009.30
Profil
Ø 30 mm
ESD elektrostatisch entladend
ja
Gewicht ca.
0.0360 kg
Beschreibung
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245809714
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés