??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2006 - Cable tie blocks Ø30 type I
Bill of material
K2006.30
Order No.
K2006.30
Profile
Ø 30 mm
ESD electrostatic discharging
no
Approx. weight
0.0013 kg
Description
Informacje dodatkowe
Infotext
RoHS
Yes
Zolltarifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
4059245809684
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD