??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 135
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1888 - Elastomer dog couplings with clamping taper
Bill of material
K1888.24920781925
Order No.
size
Component
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
0.0 mm
ISO 4029
mm
moment of inertia
(gm²)
Coupling spider hardness
Nom. torque
Nm
max. torque
Nm
Torsional stiffness static
(Nm/rad)
Torsional stiffness
(Nm/rad)
Spring stiffness radial
N/mm
max. shaft offset radial
mm
max. shaft offset axial
mm
max. angular offset
°
max. rpm
1/min
tightening torque of screws
Nm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели