??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 46
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1887 - Metal bellows couplings, short type with removeable clamp hubs
Bill of material
K1887.0800781919
Order No.
Size
max. Drehmoment
Nm
Trägheitsmoment
gm²
Torsionssteife
10³ Nm/rad
Federsteifigkeit radial
mm
Federsteifigkeit axial
N/mm
max. Wellenversatz radial
mm
max. Wellenversatz axial
mm
max. Winkelversatz
1.5 °
revolution per minute max.
1/min
distance
mm
(H7)
mm
(H7)
mm
D1/D2 min.
mm
D1/D2 max.
mm
D1/D2 max. bei Passfedernut
mm
Diameter
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Diameter
mm
(ISO 4029)
Anziehdrehmoment der Schrauben
Nm
Approx. weight
kg
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型