??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1850 - Snap locks stainless steel with grip, fold-down
Bill of material
K1850.1112356055
Order No.
Position
Door thickness in mm
mm
Enter value for S
Door thickness in mm
mm
cm
inch
ft
Material
stainless steel
Form
Form-Type
Surface finish body
distance
19 mm
width
60 mm
width
32 mm
width
5.4 mm
diameter
49.5 mm
diameter
50 mm
diameter
4.5 mm
height
35.9 mm
height
31.1 mm
height
4.5 mm
height
30.5 mm
height
25.5 mm
height
14 mm
height
33 mm
height
mm
Length
41 mm
Length
5.6 mm
Length
11 mm
Length
8.6 mm
Temperature range °C
-18 bis 60 °C
Screw
mm
Holding force
850 N
Pull force F1
100 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Zolltrifnummer USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir