??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1841 - Locating bushes, stainless steel with status sensor
Bill of material
K1841.11163001
Order No.
Material
Stainless steel
Form
Form-Type
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
mm
diameter
3 mm
height
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
mm
Distance
4 mm
Length
27 mm
thread
mm
width
mm
height
mm
width across flats
5 mm
Approx. weight
kg
Description
Информация
Infotext
Assembly instructions
Assembly instructions
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
0.000
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели