??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1832 - Rest pads with contact sensor
Bill of material
K1832.1230
Order No.
distance
33.25 mm
Diameter
30 mm
Diameter
mm
Diameter
36 mm
height
30 mm
height
mm
height
0.35 mm
height
2.50 mm
height
2.50 mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
84662080
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models