??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1667 - 弹簧铰链 铝制型材张紧弹簧铰链,0.9 Nm,长型
明细表
K1667.351200
订货号
材料
铝制
主体 表面
eloxiert
规格
颜色
角件
°
宽度
35 mm
间距
21 mm
长度
120 mm
间距
30 mm
直径
3.5 mm
直径
10 mm
厚度
3.3 mm
F1
3700 N
F2
9900 N
描述
Information
Infotext
技术资料
Info
重量约
kg
RoHS
Yes
关税税号
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型