??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1652 - Snap locks, plastic with grip, snap-in
Bill of material
K1652.211060
Order No.
material
Plastic
Form
Width
mm
Width
mm
Height
mm
Height
mm
Height
mm
Height
mm
Height
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Length
mm
Radius
max. 0,1 mm
Max. operating load in N
N
Temperature range
-40 bis 60 °C
Türblattstärke
mm
Approx. weight
kg
Description
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number
EAN-Nr. Kipp
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model