??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1448 - Charnières en acier ou Inox internes, angle d'ouverture 125°
Nomenclature
K1448.442932
Référence
matière
Position
Largeur
44
Distance
34
Largeur
20 mm
Largeur
29
Distance
13 mm
Abstnd
6 mm
Distance
9.5
Largeur
32 mm
Diamètre
4.2 mm
Épaisseur
2 mm
Poids environ
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés