??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1349 - 不锈钢制旋紧铰链
明细表
K1349.06371919
订货号
材料
不锈钢
样式
角件
°
宽度
mm
间距
mm
间距
mm
间距
mm
间距
mm
间距
mm
间距
mm
间距
mm
宽度
mm
间距
mm
间距
13 mm
间距
mm
间距
mm
直径
mm
直径
8 mm
高度
14 mm
高度
mm
高度
mm
负载能力 N
8000 N
重量约
kg
描述
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
83021090
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型