??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1128 - Pull handles
Bill of material
K1128.235101
Order No.
Colour
Length
mm
width
12.5 mm
Internal thread
M05 mm
height
40 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000.0 N
Approx. weight
kg
Description
Informace
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model