??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1079 - Recessed handles
Bill of material
K1079.1121
Order No.
K1079.1121
material
ABS
distance
112 mm
Length
94 mm
distance
40 mm
distance
58.8 mm
width
79 mm
Length
104 mm
Length
131 mm
height
58 mm
load-bearing capacity
250 N
Approx. weight
0.0467 kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245221516
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models