??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 9
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1075 - Pull handles
Bill of material
K1075.180053
Order No.
Colour
material
Aluminium
distance
mm
width
12.2 mm
height
8 mm
thread
M5 mm
height
40 mm
Length
mm
depth
10 mm
load-bearing capacity
750 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models