??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 595
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0871 - Hexagon Head Bolts DIN 933
Bill of material
K0871.506X55
Order No.
Surface finish bod
Main colour
Grade
Steel code
Main material
thread
mm
Length
mm
height
mm
Side-to-side dimension
mm
width across flats
mm
DIN
DIN 933
ISO
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Normen
Normenübersicht
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés