??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 28
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0785 - Triangular grips ergonomic
Bill of material
K0785.8012X30
Order No.
version
version 1
Form
thread
mm
diameter
80 mm
diameter
26 mm
height
37 mm
height
10 mm
Length
mm
depth
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD