??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0763 - Ball transfer units with solid steel housing
Bill of material
K0763.160
Order No.
Type
version
Diameter ball
57.1 mm
diameter
1000±0,1 mm
diameter
117 mm
height
77.5 mm
H1
29.5 mm
height
5 mm
Base load
N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models