??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0659 - Crank handles with revolving grip
Bill of material
K0659.32CO
Order No.
Material base
Stahl
version
Passbohrung
version
ohne Querbohrung
size
Length
mm
width
mm
diameter
mm / inch
width
- mm
Length
mm
Length
mm
height
mm
height
mm
Length
0.0 mm
Length
mm
Length
mm
hub slot width P9
0 mm
hub slot depth
0.0 mm
DX
mm
Square socket
0 mm
ZZ
1.000 mm
Approx. weight
kg
Drawing
Zeichnungen
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Colour
Stahl brüniert
length of screw
mm
Länge Gewindestift
mm
Farbe Schraube
schwarzgrau RAL 7021
thread of screw
mm
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models