目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0645.25410A3
KIPP USA
Adjustable Handles
Cam Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/com_levers/04232_4_inch_asmtab.prj},{NB=K0645.25410A3},{BESTKIPPUSA=K0645.25410A3},{AUSF=elektrolytisch poliert},{AUSF1=Innengewinde},{GR=2},{D=5/16-18},{D1=27.0},{D2=11},{B=33.3},{B1=24.0},{H=18.3},{H1=28.8},{A=96.0},{A1=108.0},{L=0},{S=1.5},{F=8.0},{HANDKRAFT=350},{GEW=0.2380},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245345830},{FILTER=KIPP_USA,NORELEM,},{IMPERIAL=INCH},{PPATH=04232_4_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0645 - Cam Levers internal or external thread, stainless stel, thrust washer stainless steel
Bill of material
K0645.25410A3
Order No.
K0645.25410A3
K0645.25410A3
version
elektrolytisch poliert
elektrolytisch poliert
version
Innengewinde
size
2
2
thread
5/16-18
5/16-18
mm
diameter
27.0
27.0
mm
diameter
11
11
mm
Bareite
33.3
33.3
mm
width
24.0
24.0
mm
height
18.3
18.3
mm
height
28.8
28.8
mm
Length
96.0
96.0
mm
Length
108.0
108.0
mm
Length
0
mm
Stroke
1.5
1.5
mm
Spannkraft F kN
8.0
8.0
kN
hand force FH
350
350
N
Approx. weight
0.2380
0.2380
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245345830
4059245345830
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型