??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0269 - Clamping levers antistatic external thread, plastic grip
Bill of material
K0269.1120624X20
Order No.
Colour
graphite black
Size
2
External thread
mm
Length
13.5 mm
Height
18 mm
diameter
19.5 mm
diameter
28.5 mm
diameter
6.5 mm
Height
17.5 mm
Height
41.5 mm
Height
45.5 mm
Height
65 mm
Length
75 mm
Length
9.5 mm
No. of teeth
20
Length
20 mm
Description
Informazioni
Infotext
Approx. weight
kg
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD