??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0255 - Five lobe grips antibacterial metal parts stainless steel
Bill of material
K0255.1263101144
Order No.
version
version 1
Colour
slate grey
Form
thread
M10 mm
diameter
63 mm
diameter
28 mm
diameter
35.5 mm
height
44 mm
height
22.5 mm
height
14.5 mm
Length
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés