??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0247 - Knurled knobs biopolymer
Bill of material
K0247.1010590
Order No.
version
Colour
size
1
thread
diameter
21 mm
diameter
14 mm
diameter
19 mm
height
22 mm
height
8 mm
distance
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models