??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0222 - Tubular handles
Bill of material
K0222.3502
Order No.
Form
version
Length
mm
width
44 mm
diameter
30x1,5 mm
diameter
M10x45 mm
height
80 mm
Length
mm
load-bearing capacity
1000 N
Approx. weight
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models