??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0196 - Pull handles arch
Bill of material
K0196.11906
Order No.
K0196.11906
Length
119 mm
width
25 mm
height
33 mm
diameter
M 6
height
43.5 mm
Length
150 mm
Length
98 mm
Radius
94 mm
depth
10.0 mm
Approx. weight
0.0497 kg
load-bearing capacity
1000 N
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245122936
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models