??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0155 - Star grips antistatic similar to DIN 6336
Bill of material
K0155.1120824
Order No.
Colour
graphite black
Form
version
External thread
M8 mm
diameter
40 mm
diameter
18 mm
Height
25 mm
Height
13 mm
depth
mm
Length
mm
Approx. weight
kg
Technical Information
信息
Info
Description
信息
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型