품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Insp.Tee sho.N1 130/333/0,5/316/BA/ICS25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/inspection_connection_insp_tee_sho_n1_asmtab.prj},{NB=Insp.Tee_sho.N1 130/333/0,5/316/BA/ICS25(a)(400) (100907)},{MAT=100907},{EAN=4037494905234},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HR},{SYS=ICS25},{SAP=Insp.Tee_sho.N1 130/333/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=130},{EXT=180},{A=288},{B=121},{D1=130},{NL=333},{ML=316},{SL=BA},{WG=1.76},{SHORT=130/333/0,5/316/BA/ICS25},{PPATH=inspection_connection_insp_tee_sho_n1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Inspec. Tee N1 Short - ICS 25
Bill of material
Insp.Tee_sho.N1 130/333/0,5/316/BA/ICS25
Material
100907
100907
EAN/UPC-Code
4037494905234
4037494905234
System
ICS25
Shorttext
Insp.Tee_sho.N1 130/333/0,5/316/BA/ICS25
Insp.Tee_sho.N1 130/333/0,5/316/BA/ICS25
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
130
130
mm
ext Ø
180
180
mm
A
288
288
mm
B
121
121
mm
D1
130
130
mm
Nominal length
333
333
mm
Material/Liner
316
Surface liner
BA
Weight
1.76
1.76
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성