HTBN96S3M-60
Misumi
FA工厂自动化
48_同步齿形带
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/48_timing_belts/htbn_s3m.prj},{NB=HTBN96S3M-60_info-1-16-16},{TS=HTBN},{BNW=6},{NT=32},{PITCH=3},{RAA=1.95},{LRR=1.95},{H=1.94},{HH=1.14},{II=0.8},{PLD=0.381},{RSSP=1},{NT1=16},{NT2=16}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HTBN__S3M, HTUN__S3M - 高扭矩同步齿形带 S3M (齿距 3mm)
明细表
HTBN96S3M-60
型号
HTBN96S3M-60
HTBN96S3M-60
选择类型
橡胶
聚氨酯(PU)
橡胶
聚氨酯(PU)
背面橡胶材质
氯丁橡胶
齿面保护层材质
氯丁橡胶
芯线材质
玻璃纤维线
底布材质
尼龙织布
动作温度(度)
-30~90
皮带编号
96S3M
皮带公称宽度
6
6
mm
齿数
32.000
38.000
40.000
41.000
43.000
47.000
48.000
50.000
54.000
57.000
58.000
59.000
60.000
62.000
63.000
64.000
65.000
67.000
69.000
70.000
71.000
73.000
74.000
75.000
78.000
79.000
82.000
84.000
85.000
88.000
91.000
92.000
93.000
95.000
96.000
97.000
100.000
104.000
106.000
113.000
115.000
118.000
121.000
123.000
125.000
128.000
129.000
132.000
135.000
136.000
140.000
141.000
144.000
151.000
152.000
153.000
158.000
160.000
161.000
162.000
167.000
169.000
173.000
175.000
179.000
180.000
197.000
200.000
204.000
211.000
215.000
220.000
247.000
250.000
268.000
270.000
284.000
300.000
306.000
350.000
360.000
373.000
390.000
401.000
407.000
412.000
415.000
420.000
430.000
433.000
444.000
467.000
532.000
560.000
596.000
700.000
750.000
32.000
38.000
40.000
41.000
43.000
47.000
48.000
50.000
54.000
57.000
58.000
59.000
60.000
62.000
63.000
64.000
65.000
67.000
69.000
70.000
71.000
73.000
74.000
75.000
78.000
79.000
82.000
84.000
85.000
88.000
91.000
92.000
93.000
95.000
96.000
97.000
100.000
104.000
106.000
113.000
115.000
118.000
121.000
123.000
125.000
128.000
129.000
132.000
135.000
136.000
140.000
141.000
144.000
151.000
152.000
153.000
158.000
160.000
161.000
162.000
167.000
169.000
173.000
175.000
179.000
180.000
197.000
200.000
204.000
211.000
215.000
220.000
247.000
250.000
268.000
270.000
284.000
300.000
306.000
350.000
360.000
373.000
390.000
401.000
407.000
412.000
415.000
420.000
430.000
433.000
444.000
467.000
532.000
560.000
596.000
700.000
750.000
皮带周长
96
mm
螺距
3
mm
Ra
1.95
mm
Lr
1.95
mm
H
1.94
mm
h
1.14
mm
i
0.8
mm
PLD
0.381
mm
小带轮转速
C≤900
>900 ≤1200
>1200、≤1800
C≤900
>900 ≤1200
>1200、≤1800
rpm
小带轮齿数
16
17
18
16
17
18
大带轮齿数
16
17
18
16
17
18
C 轴的中心距
24.00
mm
使用注意事项
C无余量。请变更皮带齿数或带轮齿数。
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型