??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 14
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
HT-MB - Setting tools CV, mechanical
Bill of material
SFC KOENIG HT-MBM-090
Identnumber
TYPE
Order Number
Material
Tool steel, Heat treated
Expander
±0.12
mm
L1
127 mm
D2
mm
L2
mm
±0.10
0.2 mm
S
mm
hardness approx. HRC
50
Weight in gram/pcs.
g
Customs Tariff Numbers
73181592099
Загрузка CAD-моделей
С этим продуктом не связаны никакие операции