??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
HRW-2 - Thermo-chiller, Clean/Deionised Water Type
Bill of material
HRW008-H2
Cooling capacity
Pump inventer control
Option
A
380 mm
B
665 mm
C
860 mm
D
ø18.5 to 20.5
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)