??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
HPELT - UV Protection Sheets
Bill of material
HPELT0.2-1
Part No.
HPELT0.2-1
Material
Polyester
Heat Resistance
20~80 °C
T Nominal
0.2 mm
L Length
m
T Thickness Actual
0.19 mm
W Width
0.82 m
Mass
0.2 kg
Note
3D Model is Only a Segment of the Actual Sheet
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей